Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
70 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h h1 Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,9863 € - 1,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,023 € - 0,0256 € 3000 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,4001 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0705 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € 1200 Na sklade
6.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € 1680 Na sklade
6.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € 1140 Na sklade
6.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 125.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753221

Cenové rozpätie
1,0959 € - 0,9863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753382

Cenové rozpätie
0,0256 € - 0,023 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 27.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753436

Cenové rozpätie
0,4001 € - 0,2572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 38.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753511

Cenové rozpätie
0,0705 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 108.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753177

Cenové rozpätie
1,0532 € - 0,9478 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 130.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753252

Cenové rozpätie
1,1757 € - 1,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 14.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753276

Cenové rozpätie
0,0314 € - 0,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 177.8 mm Čierna LDPE - PCR

20753344

Cenové rozpätie
2,6767 € - 2,409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 160.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753320

Cenové rozpätie
1,5295 € - 1,3765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 127.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753238

Cenové rozpätie
1,1225 € - 1,0102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 16.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753313

Cenové rozpätie
0,0327 € - 0,021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753207

Cenové rozpätie
0,0296 € - 0,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 101.6 mm Čierna LDPE - PCR

20753146

Cenové rozpätie
1,0498 € - 0,9448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 105.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753160

Cenové rozpätie
1,0521 € - 0,9468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 102.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753153

Cenové rozpätie
1,4712 € - 0,9458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 100.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753139

Cenové rozpätie
1,0487 € - 0,9438 €

Úroveň zásob
1680 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 120.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753214

Cenové rozpätie
1,0693 € - 0,9623 €

Úroveň zásob
1140 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 133.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753269

Cenové rozpätie
1,2289 € - 1,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 150.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753306

Cenové rozpätie
1,335 € - 1,2015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753351

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm