20753221
20753221
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,0959 € |
| 250 + | 0,9863 € |
| D | 4.921 in |
|---|---|
| D | 125.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h | 1.299 in |
| h | 33.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.236 in |
| Maximálna hrúbka steny | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku