Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | h1 | Maximálna hrúbka steny | D | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0819 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4244 € - 1,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | 4500 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,0541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2551 € - 3,6168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,084 € - 0,0934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0525 € - 0,0817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1033 € | 4000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,151 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2148 € - 0,2387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| 1500 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| 1,2015 € - 1,335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku