Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753573

Starý kód produktu:

20753573

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1895 €
1000 - 4999 0,1353 €
5000 + 0,1218 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

18,95 €

100 x 0,1895 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás