Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0607 € - 0,1275 € | 407900 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Lightweight
|
||
| 0,0632 € - 0,14 € | 16500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0776 € - 0,2006 € | 29197 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,11 € - 0,3248 € | 2100 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0938 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0852 € - 0,287 € | 3013 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,283 € - 0,3427 € | 300 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0704 € - 0,1017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,1852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1602 € - 0,3915 € | 5016 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 52 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,6007 € - 1,015 € | 775 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0563 € - 0,1012 € | 7790 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1974 € - 0,4698 € | 2922 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,2829 € | 2222 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0906 € - 0,3102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3355 € - 0,7017 € | 3720 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 4067 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1286 € - 0,2482 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0828 € - 0,1296 € | 1221 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku