Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10075418

Starý kód produktu:

111056

7640 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,1012 €
1500 + 0,0563 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

15,18 €

150 x 0,1012 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás