Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0607 € - 0,1275 € | 407900 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Lightweight
|
||
| 0,0632 € - 0,14 € | 16000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0776 € - 0,2006 € | 29197 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,11 € - 0,3248 € | 7100 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0938 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0852 € - 0,287 € | 3013 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,283 € - 0,3427 € | 300 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0704 € - 0,1017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,1852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1602 € - 0,3915 € | 5016 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 52 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,6007 € - 1,015 € | 775 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0563 € - 0,1012 € | 7790 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1974 € - 0,4698 € | 2922 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,2829 € | 2222 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0906 € - 0,3102 € | 860 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3355 € - 0,7017 € | 3720 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 4067 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1286 € - 0,2482 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0828 € - 0,1296 € | 1221 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku