Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2115 € - 0,2611 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
25 mm
0,072 € - 0,0889 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
18 mm
0,1657 € - 0,2471 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
0,1703 € - 0,2103 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
25 mm
0,0754 € - 0,0754 € 40000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0922 € - 0,0922 € 51000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0991 € - 0,1383 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1436 € - 0,1848 € 56500 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0922 € - 0,1285 € 23500 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0669 € - 0,0933 € 400 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0799 € - 0,0799 € 97000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0868 € - 0,0868 € 14800 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,105 € - 0,1464 € 37000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1382 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0867 € - 0,1207 € 21500 Na sklade
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0742 € - 0,1034 € 14500 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,113 € - 0,1578 € 29000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1351 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,1035 € - 0,1035 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0742 € - 0,1034 € 36450 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 0.524 in 0.984 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10205129

Cenové rozpätie
0,2611 € - 0,2115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.3 mm
  • Vonkajší priemer
    25 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.524 in 0.709 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10205037

Cenové rozpätie
0,0889 € - 0,072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.3 mm
  • Vonkajší priemer
    18 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10205075

Cenové rozpätie
0,2471 € - 0,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    13.3 mm
  • Vonkajší priemer
    18 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M13
Rozpierka 0.524 in 0.984 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

10205112

Cenové rozpätie
0,2103 € - 0,1703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.3 mm
  • Vonkajší priemer
    25 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 121.1 °C
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
51000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043752

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043813

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
56500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10043882

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043936

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
97000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
14800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,105 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Cenové rozpätie
0,1207 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043776

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,113 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043905

Cenové rozpätie
0,1035 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
36450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna