Menu Hľadať

Rozpierka 0.524 in 0.709 in Polyamid 6.6

Táto okrúhla rozpierka bez závitu poskytuje fyzický odstup medzi komponentmi, ako aj tepelnú a elektrickú izoláciu. Trieda ohňovzdornosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10205020

Starý kód produktu:

13ME118

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,5618 €
5000 - 19999 0,5056 €
20000 + 0,455 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

561,80 €

1000 x 0,5618 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 13.3 mm
Vonkajší priemer 18 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás