Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,2756 € - 2,0702 € 1000 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,9812 € - 1,7349 € 6015 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1,089 € - 1,9098 € 2600 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,6328 € - 3,5864 € 1875 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,363 € - 0,5904 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,5948 € - 1,3106 € 50 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
1,6328 € - 3,601 € Požiadajte o dodací termin tu
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
1,3894 € - 2,2452 € 336 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
1,8661 € - 4,0967 € 1900 Na sklade
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,0948 € - 0,0948 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0729 € - 0,0729 € 250 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0729 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1334 € - 0,1419 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0763 € - 0,0763 € 38330 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0845 € - 0,0845 € 74000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0993 € - 0,1388 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1261 € - 0,1632 € 19906 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0829 € - 0,1159 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0773 € - 0,108 € 40000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,089 € - 0,1239 € 29000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Cenové rozpätie
2,0702 € - 1,2756 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Cenové rozpätie
1,7349 € - 0,9812 €

Úroveň zásob
6015 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Cenové rozpätie
1,9098 € - 1,089 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Polyamid 6.6

10046739

Cenové rozpätie
3,5864 € - 1,6328 €

Úroveň zásob
1875 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Cenové rozpätie
0,5904 € - 0,363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    36.5 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Cenové rozpätie
1,3106 € - 0,5948 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Cenové rozpätie
3,601 € - 1,6328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    55.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Cenové rozpätie
2,2452 € - 1,3894 €

Úroveň zásob
336 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Cenové rozpätie
4,0967 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Cenové rozpätie
0,0948 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    PA
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
38330 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Cenové rozpätie
0,0845 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Cenové rozpätie
0,1388 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1261 €

Úroveň zásob
19906 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Cenové rozpätie
0,108 € - 0,0773 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Cenové rozpätie
0,1239 € - 0,089 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna