Menu Hľadať

Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.

Kód položky: 005327859902

Vo výrobe
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1302 €
1000 + 0,0932 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,10 €

500 x 0,1302 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 18.0 mm
Vnútorný priemer 3.1 mm
Vonkajší priemer 6.0 mm
Materiál PA
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Množstvo v balení 500

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás