Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,1422 € - 0,1905 € 9208 Na sklade
7.7 mm
M8;5/16"
Červená
13.0 mm
Závit UNF
2,3753 € - 4,3609 € Požiadajte o dodací termin tu
69.8 mm
Non Threaded
Čierna
38.0 mm
Bez závitu
2,0481 € - 3,7635 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
2-1/2 in
Čierna
50.0 mm
BSP
0,778 € - 2,3746 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
Čierna
38.0 mm
1,9201 € - 3,5245 € Požiadajte o dodací termin tu
60.3 mm
2-3/8 in
Čierna
50.0 mm
BSP
3,8687 € - 8,1243 € 320 Na sklade
76.2 mm
3 in
Čierna
38.0 mm
BSP
1,5361 € - 2,8345 € Požiadajte o dodací termin tu
60.3 mm
2-3/8 in
Čierna
38.0 mm
BSP
4,7648 € - 9,2893 € 500 Na sklade
66.0 mm
2-1/4
Čierna
25.0 mm
Závit BSP
2,6597 € - 4,8686 € 1424 Na sklade
69.8 mm
Non Threaded
Čierna
50.0 mm
Bez závitu
10007556 4,1816 € - 7,6763 € 75 Na sklade
76.2 mm
4 in
Čierna
50.0 mm
BSP
1,2132 € - 2,2282 € 125 Na sklade
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Čierna
38.0 mm
Metrické
1,8489 € - 3,3752 € 25 Na sklade
63.5 mm
2-1/2 in
Čierna
38.0 mm
BSP
1,5645 € - 2,8644 € Požiadajte o dodací termin tu
53.9 mm
1-3/4 in
Čierna
50.0 mm
BSP
1,7494 € - 3,196 € Požiadajte o dodací termin tu
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Čierna
50.0 mm
Metrické
0,0926 € - 0,17 € 1698 Na sklade
3.2 mm
Čierna
13.0 mm
0,3982 € - 0,7168 € 1125 Na sklade
20.6 mm
Červená
25.0 mm
0,1792 € - 0,2763 € 5000 Na sklade
11.1 mm
Červená
13.0 mm
0,2119 € - 0,2905 € 10590 Na sklade
14.3 mm
Červená
13.0 mm
0,1422 € - 0,1905 € 10500 Na sklade
7.9 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,4878 € - 0,6571 € 3000 Na sklade
24.6 mm
Červená
25.0 mm
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Červená

10008676

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
9208 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Okrúhla koncová krytka 69.8 mm 38.0 mm PVC Čierna

10007525

Cenové rozpätie
4,3609 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 63.5 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007495

Cenové rozpätie
3,7635 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 66.0 mm 38.0 mm PVC Čierna

10007518

Cenové rozpätie
2,3746 € - 0,778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 60.3 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007471

Cenové rozpätie
3,5245 € - 1,9201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 76.2 mm 38.0 mm PVC Čierna

10007549

Cenové rozpätie
8,1243 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 60.3 mm 38.0 mm PVC Čierna

10007464

Cenové rozpätie
2,8345 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 66.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10007501

Cenové rozpätie
9,2893 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 69.8 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007532

Cenové rozpätie
4,8686 € - 2,6597 €

Úroveň zásob
1424 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 76.2 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007556

Cenové rozpätie
7,6763 € - 4,1816 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 57.2 mm 38.0 mm PVC Čierna

10007440

Cenové rozpätie
2,2282 € - 1,2132 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 63.5 mm 38.0 mm PVC Čierna

10007488

Cenové rozpätie
3,3752 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 53.9 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007433

Cenové rozpätie
2,8644 € - 1,5645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 57.2 mm 50.0 mm PVC Čierna

10007457

Cenové rozpätie
3,196 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 3.2 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006108

Cenové rozpätie
0,17 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
1698 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 20.6 mm 25.0 mm PVC Červená

10008812

Cenové rozpätie
0,7168 € - 0,3982 €

Úroveň zásob
1125 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 11.1 mm 13.0 mm PVC Červená

10008720

Cenové rozpätie
0,2763 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 13.0 mm PVC Červená

10008768

Cenové rozpätie
0,2905 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
10590 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 7.9 mm 13.0 mm PVC Červená

10008683

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 24.6 mm 25.0 mm PVC Červená

10008850

Cenové rozpätie
0,6571 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790