Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6036 € - 2,936 € | 13200 Na sklade |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9681 € - 3,6126 € | 5475 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7262 € - 4,9903 € | 824 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 2,0993 € - 3,8576 € | 500 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8952 € - 3,4596 € | 8400 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7931 € - 3,2759 € | 380 Na sklade |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrické
|
||
| 1,2435 € - 2,2839 € | 425 Na sklade |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1457 € - 0,1953 € | 10500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1938 € - 0,296 € | 750 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,6857 € - 11,9401 € | 1000 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,2726 € - 0,5726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1575 € - 0,2194 € | 10534 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,7799 € - 1,1695 € | 92 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0452 € - 1,8461 € | 3960 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1722 € - 2,9942 € | 440 Na sklade |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,274 € - 0,4714 € | 15500 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,4163 € | 89900 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,43 € - 0,8358 € | 39765 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1706 € - 0,176 € | 19500 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1982 € - 0,2813 € | 1150 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku