Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,0558 € - 0,1025 € 141980 Na sklade
3.6 mm
M4
Čierna
13.0 mm
Metrické
0,0598 € - 0,1096 € 8500 Na sklade
3.9 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,481 € - 0,8694 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
Červená
25.0 mm
0,6881 € - 0,7409 € 1200 Na sklade
28.6 mm
Červená
25.0 mm
0,9797 € - 1,592 € 12700 Na sklade
38.1 mm
Červená
25.0 mm
0,5175 € - 0,8694 € 7000 Na sklade
25.4 mm
Červená
25.0 mm
0,8542 € - 1,1389 € 2900 Na sklade
31.8 mm
Červená
25.0 mm
1,2655 € - 1,5675 € 650 Na sklade
44.5 mm
Červená
25.0 mm
0,2201 € - 0,3275 € 8210 Na sklade
15.2 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,4506 € - 0,9464 € 32481 Na sklade
23.8 mm
Červená
38.0 mm
0,6744 € - 1,4161 € 2500 Na sklade
31.8 mm
Červená
38.0 mm
1,0417 € - 2,1877 € 7212 Na sklade
44.5 mm
Červená
38.0 mm
0,5437 € - 0,9828 € 1250 Na sklade
26.3 mm
Červená
25.0 mm
0,9257 € - 1,3838 € 12800 Na sklade
34.9 mm
Červená
25.0 mm
0,2099 € - 0,3122 € 4300 Na sklade
13.8 mm
Červená
13.0 mm
0,3863 € - 0,6918 € 200 Na sklade
19.1 mm
Červená
25.0 mm
0,0957 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
M5; 3/16 in
Čierna
25.0 mm
UNF
0,4446 € - 0,701 € 4625 Na sklade
22.2 mm
Červená
25.0 mm
2,6096 € - 3,1228 € 100 Na sklade
57.2 mm
Červená
38.0 mm
0,8817 € - 1,8516 € 1000 Na sklade
41.3 mm
Červená
38.0 mm
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 0.142 in 0.511 in PVC Čierna

10006115

Cenové rozpätie
0,1025 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
141980 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.154 in 0.748 in PVC Čierna

10006146

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 23.8 mm 25.0 mm PVC Červená

10008843

Cenové rozpätie
0,8694 € - 0,481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 28.6 mm 25.0 mm PVC Červená

10008881

Cenové rozpätie
0,7409 € - 0,6881 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 38.1 mm 25.0 mm PVC Červená

10008928

Cenové rozpätie
1,592 € - 0,9797 €

Úroveň zásob
12700 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 25.4 mm 25.0 mm PVC Červená

10008867

Cenové rozpätie
0,8694 € - 0,5175 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 31.8 mm 25.0 mm PVC Červená

10008904

Cenové rozpätie
1,1389 € - 0,8542 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 44.5 mm 25.0 mm PVC Červená

10008942

Cenové rozpätie
1,5675 € - 1,2655 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 15.2 mm 13.0 mm PVC Červená

10008775

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
8210 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 23.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Červená

10108819

Cenové rozpätie
0,9464 € - 0,4506 €

Úroveň zásob
32481 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Červená

10108840

Cenové rozpätie
1,4161 € - 0,6744 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Červená

10108888

Cenové rozpätie
2,1877 € - 1,0417 €

Úroveň zásob
7212 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 26.3 mm 25.0 mm PVC Červená

10008874

Cenové rozpätie
0,9828 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 34.9 mm 25.0 mm PVC Červená

10008911

Cenové rozpätie
1,3838 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 13.8 mm 13.0 mm PVC Červená

10008751

Cenové rozpätie
0,3122 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 19.1 mm 25.0 mm PVC Červená

10008805

Cenové rozpätie
0,6918 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 0.173 in 0.984 in PVC Čierna

10006177

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 22.2 mm 25.0 mm PVC Červená

10008836

Cenové rozpätie
0,701 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
4625 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 57.2 mm 38.0 mm PVC Červená

10008980

Cenové rozpätie
3,1228 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 41.3 mm 38.0 mm PVC Červená

10108871

Cenové rozpätie
1,8516 € - 0,8817 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790