Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,109 € - 0,2217 € 82000 Na sklade
11.9 mm
M12; 1/2 in
Čierna
19.0 mm
UNF
0,1393 € - 0,27 € 19420 Na sklade
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Čierna
25.0 mm
UNF
0,0643 € - 0,1181 € 8977 Na sklade
4.8 mm
M5; 3/16 in
Čierna
19.0 mm
UNF
0,0781 € - 0,1436 € 2600 Na sklade
5.2 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,0699 € - 0,1436 € 118400 Na sklade
7.7 mm
M8; 5/16 in
Čierna
13.0 mm
UNF
0,0717 € - 0,1763 € 24500 Na sklade
7.9 mm
M8; 5/16 in
Čierna
19.0 mm
UNF
0,0884 € - 0,2173 € 355100 Na sklade
11.1 mm
M12; 7/16 in
Čierna
13.0 mm
UNF
0,1414 € - 0,2593 € 2500 Na sklade
15.2 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,0662 € - 0,1212 € 8500 Na sklade
6.4 mm
Non Threaded
Čierna
13.0 mm
Bez závitu
0,1074 € - 0,2201 € 500 Na sklade
7.0 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,0731 € - 0,1343 € 6000 Na sklade
4.8 mm
M5; 3/16 in
Čierna
25.0 mm
UNF
0,1982 € - 0,3642 € 15950 Na sklade
13.5 mm
M14
Čierna
25.0 mm
Metrické
0,144 € - 0,2562 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15
Čierna
13.0 mm
Metrické
0,1293 € - 0,2439 € 6840 Na sklade
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Čierna
19.0 mm
UNF
0,1134 € - 0,2341 € 9062 Na sklade
7.0 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,7318 € - 1,8339 € 25335 Na sklade
50.8 mm
2 in
Čierna
25.0 mm
UNF
1,6036 € - 2,9605 € 135 Na sklade
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Čierna
50.0 mm
Metrické
0,6676 € - 1,494 € 7750 Na sklade
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Čierna
25.0 mm
Metrické
0,8761 € - 1,7267 € 1120 Na sklade
50.8 mm
2 in
Čierna
38.0 mm
UNF
1,662 € - 2,5013 € 3100 Na sklade
47.6 mm
Červená
38.0 mm
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 0.469 in 0.748 in PVC Čierna

10006573

Cenové rozpätie
0,2217 € - 0,109 €

Úroveň zásob
82000 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 0.500 in 0.984 in PVC Čierna

10006610

Cenové rozpätie
0,27 € - 0,1393 €

Úroveň zásob
19420 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 0.189 in 0.748 in PVC Čierna

10006207

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
8977 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 0.205 in 0.984 in PVC Čierna

10006245

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.303 in 0.511 in PVC Čierna

10006351

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0699 €

Úroveň zásob
118400 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 0.311 in 0.748 in PVC Čierna

10006399

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,0717 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 0.437 in 0.511 in PVC Čierna

10006535

Cenové rozpätie
0,2173 € - 0,0884 €

Úroveň zásob
355100 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 0.598 in 0.748 in PVC Čierna

10006733

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.252 in 0.511 in PVC Čierna

10006306

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.276 in 0.748 in PVC Čierna

10006337

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1074 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.189 in 0.984 in PVC Čierna

10006214

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0731 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 0.531 in 0.984 in PVC Čierna

10006658

Cenové rozpätie
0,3642 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
15950 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.563 in 0.511 in PVC Čierna

10006696

Cenové rozpätie
0,2562 € - 0,144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.500 in 0.748 in PVC Čierna

10006603

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,1293 €

Úroveň zásob
6840 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 0.276 in 0.984 in PVC Čierna

10006344

Cenové rozpätie
0,2341 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
9062 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.000 in 0.984 in PVC Čierna

10007396

Cenové rozpätie
1,8339 € - 0,7318 €

Úroveň zásob
25335 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 1.752 in 1.968 in PVC Čierna

10007358

Cenové rozpätie
2,9605 € - 1,6036 €

Úroveň zásob
135 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 1.874 in 0.984 in PVC Čierna

10007365

Cenové rozpätie
1,494 € - 0,6676 €

Úroveň zásob
7750 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 2.000 in 1.496 in PVC Čierna

10007402

Cenové rozpätie
1,7267 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
1120 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 47.6 mm 38.0 mm PVC Červená

10008959

Cenové rozpätie
2,5013 € - 1,662 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790