Menu Hľadať

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Skupina SR: SR2797

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
177 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka vnútorného závitu Priemer tela Štýl Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,3365 € - 1,3365 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
1,2553 € - 1,2553 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € 3700 Na sklade
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
40.0 mm
1,4148 € - 1,4148 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
1,5955 € - 1,5955 € 56 Na sklade
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
0,5091 € - 0,8278 € 5300 Na sklade
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
1,6407 € - 1,6407 € 76 Na sklade
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
1,5353 € - 1,5353 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
2,4083 € - 2,4083 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
55.0 mm
1,4299 € - 1,4299 € 500 Na sklade
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,6407 € - 1,6407 € 800 Na sklade
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,6407 € - 1,6407 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
0,4822 € - 0,7837 € 5100 Na sklade
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7538 € - 1,189 € 2100 Na sklade
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
1,761 € - 1,761 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
0,4963 € - 0,805 € 4400 Na sklade
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
1,5353 € - 1,5353 € 340 Na sklade
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
0,5362 € - 0,8718 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
5.0 mm
0,5362 € - 0,8718 € 6900 Na sklade
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,318 € - 2,318 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
  • z/zo 9
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 45.0 mm

10176405

Cenové rozpätie
1,3365 € - 1,3365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 30.0 mm

10176351

Cenové rozpätie
1,2553 € - 1,2553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M6 40.0 mm

10177075

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 30.0 mm

10176535

Cenové rozpätie
1,4148 € - 1,4148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 50.0 mm

10176610

Cenové rozpätie
1,5955 € - 1,5955 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Cenové rozpätie
0,8278 € - 0,5091 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    16.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10176764

Cenové rozpätie
1,6407 € - 1,6407 €

Úroveň zásob
76 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 30.0 mm

10176733

Cenové rozpätie
1,5353 € - 1,5353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M6 55.0 mm

10177167

Cenové rozpätie
2,4083 € - 2,4083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 15.0 mm

10176641

Cenové rozpätie
1,4299 € - 1,4299 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 45.0 mm

10176795

Cenové rozpätie
1,6407 € - 1,6407 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 40.0 mm

10176931

Cenové rozpätie
1,6407 € - 1,6407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Cenové rozpätie
0,7837 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M6 25.0 mm

10177020

Cenové rozpätie
1,761 € - 1,761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Cenové rozpätie
0,805 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 30.0 mm

10176900

Cenové rozpätie
1,5353 € - 1,5353 €

Úroveň zásob
340 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Cenové rozpätie
0,8718 € - 0,5362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    2.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Cenové rozpätie
0,8718 € - 0,5362 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M6 50.0 mm

10177136

Cenové rozpätie
2,318 € - 2,318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm