Menu Hľadať

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Skupina SR: SR2797

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
177 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka vnútorného závitu Priemer tela Štýl Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,7459 € - 1,7459 € 200 Na sklade
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
1,4299 € - 1,4299 € 100 Na sklade
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
0,512 € - 0,8334 € 3500 Na sklade
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,7893 € - 1,2445 € 50 Na sklade
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,0397 € - 1,0397 € 75 Na sklade
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
1,1725 € - 1,1725 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,9407 € - 0,9794 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0297 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
1,0317 € - 1,0975 € 300 Na sklade
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,9407 € - 0,9794 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
1,5052 € - 1,5052 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
1,1143 € - 1,1143 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
40.0 mm
1,4299 € - 1,4299 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0797 € - 1,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,0897 € - 1,0897 € 2216 Na sklade
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,9386 € - 2,0229 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,8749 € - 0,912 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
1,5052 € - 1,5052 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
0,8749 € - 0,912 € 20 Na sklade
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,4299 € - 1,4299 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
  • z/zo 9
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 50.0 mm

10176993

Cenové rozpätie
1,7459 € - 1,7459 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 25.0 mm

10176870

Cenové rozpätie
1,4299 € - 1,4299 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Cenové rozpätie
0,8334 € - 0,512 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Cenové rozpätie
1,2445 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 10.0 mm

10176009

Cenové rozpätie
1,0397 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 20.0 mm

10175972

Cenové rozpätie
1,1725 € - 1,1725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 20.0 mm

10176108

Cenové rozpätie
0,9794 € - 0,9407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 10.0 mm

10036198

Cenové rozpätie
1,0297 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 18.0 mm

10176290

Cenové rozpätie
1,0975 € - 1,0317 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 25.0 mm

10176122

Cenové rozpätie
0,9794 € - 0,9407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10176566

Cenové rozpätie
1,5052 € - 1,5052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 40.0 mm

10176184

Cenové rozpätie
1,1143 € - 1,1143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 20.0 mm

10176849

Cenové rozpätie
1,4299 € - 1,4299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.0 mm

10176245

Cenové rozpätie
1,0797 € - 1,0797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 15.0 mm

10176276

Cenové rozpätie
1,0897 € - 1,0897 €

Úroveň zásob
2216 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 18.0 mm

10176450

Cenové rozpätie
2,0229 € - 1,9386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.0 mm

10176030

Cenové rozpätie
0,912 € - 0,8749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 45.0 mm

10176580

Cenové rozpätie
1,5052 € - 1,5052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 15.0 mm

10176061

Cenové rozpätie
0,912 € - 0,8749 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 25.0 mm

10176702

Cenové rozpätie
1,4299 € - 1,4299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm