Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu PD Farba Materiál H L Kúpiť
0,165 € - 0,3255 € 10332 Na sklade
21.5 mm
M14 x 1.5
1.5 mm
Červená
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
0,1707 € - 0,3344 € 34048 Na sklade
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
0,1113 € - 0,2212 € 90095 Na sklade
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1707 € - 0,3375 € 8000 Na sklade
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Červená
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
0,1564 € - 0,3106 € 850 Na sklade
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,1963 € - 0,3912 € 18600 Na sklade
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1029 € - 0,2092 € 2000 Na sklade
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
0,6187 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
57.8 mm
M45 x 2.0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,0956 € - 0,189 € 13177 Na sklade
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
0,8022 € - 1,595 € 3200 Na sklade
65.9 mm
M52 x 2.0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
0,1664 € - 0,3285 € 3500 Na sklade
23.6 mm
M16 x 1.5
1.5 mm
Červená
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,1692 € - 0,3344 € 600 Na sklade
29.5 mm
M20 x 1.5
1.5 mm
Červená
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
0,1406 € - 0,2789 € 5290 Na sklade
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,5063 € - 1,0065 € 4658 Na sklade
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Červená
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,2716 € - 0,5346 € Požiadajte o dodací termin tu
39.9 mm
M30 x 2.0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,4693 € - 0,9318 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
M36 x 2.0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
21.5 mm
10.5 mm
0,559 € - 1,1111 € Požiadajte o dodací termin tu
64.7 mm
M42 x 2.0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,165 € - 0,3255 € 40000 Na sklade
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,0911 € - 0,181 € 7398 Na sklade
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,2503 € - 0,4928 € 150 Na sklade
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Červená
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
  • z/zo 2
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085653

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,165 €

Úroveň zásob
10332 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Ochranná zátka so závitom Závit BSP LDPE - PIR Červená

10068717

Cenové rozpätie
0,3344 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
34048 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10068779

Cenové rozpätie
0,2212 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
90095 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • PD
    18.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit BSP LDPE - PIR Červená

10085691

Cenové rozpätie
0,3375 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit BSP LDPE - PIR Červená

10068694

Cenové rozpätie
0,3106 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10072998

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
18600 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • PD
    12.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10068762

Cenové rozpätie
0,2092 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085639

Cenové rozpätie
1,2246 € - 0,6187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M45 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10068625

Cenové rozpätie
0,189 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
13177 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085684

Cenové rozpätie
1,595 € - 0,8022 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M52 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085660

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10092279

Cenové rozpätie
0,3344 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10068809

Cenové rozpätie
0,2789 € - 0,1406 €

Úroveň zásob
5290 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • PD
    16.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit BSP LDPE - PIR Červená

10085707

Cenové rozpätie
1,0065 € - 0,5063 €

Úroveň zásob
4658 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085615

Cenové rozpätie
0,5346 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085677

Cenové rozpätie
0,9318 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085561

Cenové rozpätie
1,1111 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10068816

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,165 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • PD
    14.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10068755

Cenové rozpätie
0,181 € - 0,0911 €

Úroveň zásob
7398 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm
Ochranná zátka so závitom Závit BSP LDPE - PIR Červená

10068724

Cenové rozpätie
0,4928 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm