Menu Hľadať

Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M14 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Nový kód produktu:

10085653

Starý kód produktu:

12605

4832 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3255 €
5000 + 0,165 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

162,75 €

500 x 0,3255 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.5 mm
H 12.5 mm
L 8.0 mm
Veľkosť závitu M14 x 1.5
PD 1.5 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás