Hadicové ochranné návleky sú pevné kryty, ktoré chránia hadice pred teplom, odieraním a znižujú hluk. Odolný voči teplu, ozónu a oderu. Odoláva teplotám od 110ºC do 185ºC.Vynikajúca ochrana voči oderu.Jednoduchá montáž.Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice. Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,9465 € - 268,7315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 67,1411 € - 85,9406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 120,3562 € - 148,4287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 271,6647 € - 347,7308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 106,9862 € - 132,7826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 53,4801 € - 64,7473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 80,2331 € - 101,5865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 133,7263 € - 163,982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3 337,1359 € - 3 337,1359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 95,164 € - 121,8099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 381,5737 € - 434,994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 164,7297 € - 210,8539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 135,1321 € - 1 135,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 351,8927 € - 1 351,8927 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 390,5364 € - 1 390,5364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2 355,0814 € - 2 355,0814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14 in
355.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2 889,2217 € - 2 889,2217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
406.4 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 192,8459 € - 1 192,8459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 248,645 € - 1 248,645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 692,6035 € - 1 692,6035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku