Menu Hľadať

Ochranný návlek na hadice 114.3 mm (ID) 45.7 m (L) Čierna

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Nový kód produktu:

20440299

Starý kód produktu:

20440299

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 1 390,5364 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 390,54 €

1 x 1 390,5364 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 114.3 mm
RL 45.7 m
Plný materiál Balistický polyamid 1050
Farba Čierna
Commodity Code 9403999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás