Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,4867 € - 1,0219 € 970 Na sklade
11.0 mm
1/4 in
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.0 mm
Závit UNF
0,3588 € - 0,7069 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
11/16-16 in
Žltá
16.5 mm
Polyetylén HD
19.0 mm
UNF
0,3311 € - 0,3642 € 90 Na sklade
44.5 mm
1-1/2-12
Žltá
20.0 mm
Polyetylén HD
22.5 mm
UNF
0,3588 € - 1,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
13/16-16 in
Žltá
20.0 mm
Polyetylén HD
22.0 mm
UNF
0,4272 € - 0,805 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
1-1/16-12 in
Žltá
21.0 mm
Polyetylén HD
23.0 mm
UNF
0,4387 € - 1,7245 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
1-1/16 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,1965 € - 0,4368 € 158 Na sklade
21.0 mm
9/16 in
Žltá
21.5 mm
Polyetylén HD
24.0 mm
Závit UNF
0,4272 € - 1,6907 € 225 Na sklade
36.5 mm
1-3/16-12 in
Žltá
21.0 mm
Polyetylén HD
23.0 mm
UNF
0,2003 € - 0,59 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
1-1/16 in
Žltá
23.0 mm
Polyetylén HD
25.0 mm
Závit UNF
0,2637 € - 0,7392 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
7/8 in
Žltá
26.5 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,4474 € - 0,9397 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
3/8 in
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
19.0 mm
Závit UNF
0,161 € - 0,3683 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
7/16 in
Žltá
18.0 mm
Polyetylén HD
22.0 mm
Závit UNF
0,3334 € - 1,3068 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
13/16 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
27.5 mm
Závit UNF
0,4691 € - 0,8897 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
1-5/16 in
Žltá
26.5 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,4387 € - 0,8211 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
13/16 in
Žltá
25.0 mm
Polyetylén HD
27.0 mm
Závit UNF
0,2332 € - 0,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
9/16-18 in
Žltá
13.0 mm
Polyetylén HD
15.0 mm
UNF
0,4644 € - 0,9752 € 1000 Na sklade
13.5 mm
5/16 in
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
19.5 mm
Závit UNF
0,5274 € - 2,0943 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
1-1/2 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,4309 € - 1,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
11/16-16 in
Žltá
8.5 mm
Polyetylén HD
10.0 mm
UNF
0,5845 € - 2,3172 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
1-3/4 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit UNF 1/4 Polyetylén HD Žltá

10107577

Cenové rozpätie
1,0219 € - 0,4867 €

Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107836

Cenové rozpätie
0,7069 € - 0,3588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107928

Cenové rozpätie
0,3642 € - 0,3311 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-12
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107850

Cenové rozpätie
1,4253 € - 0,3588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107898

Cenové rozpätie
0,805 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107713

Cenové rozpätie
1,7245 € - 0,4387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 9/16 Polyetylén HD Žltá

10107645

Cenové rozpätie
0,4368 € - 0,1965 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    9/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107904

Cenové rozpätie
1,6907 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107669

Cenové rozpätie
0,59 € - 0,2003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10107690

Cenové rozpätie
0,7392 € - 0,2637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    7/8 in
Krytka so závitom Závit UNF 3/8 Polyetylén HD Žltá

10107607

Cenové rozpätie
0,9397 € - 0,4474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
Krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10107614

Cenové rozpätie
0,3683 € - 0,161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    7/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107683

Cenové rozpätie
1,3068 € - 0,3334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    13/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-5/16 Polyetylén HD Žltá

10107744

Cenové rozpätie
0,8897 € - 0,4691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-5/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107737

Cenové rozpätie
0,8211 € - 0,4387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    13/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 9/16 Polyetylén HD Žltá

10107812

Cenové rozpätie
0,5134 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
Krytka so závitom Závit UNF 5/16 Polyetylén HD Žltá

10107584

Cenové rozpätie
0,9752 € - 0,4644 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    5/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107768

Cenové rozpätie
2,0943 € - 0,5274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107843

Cenové rozpätie
1,4253 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-3/4 Polyetylén HD Žltá

10107782

Cenové rozpätie
2,3172 € - 0,5845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-3/4 in