Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,127 € - 0,127 € | 22370 Na sklade |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1412 € - 0,1412 € | 24500 Na sklade |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,082 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2475 € - 0,2475 € | 23550 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2033 € - 0,2033 € | 13892 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 39000 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0978 € - 0,0978 € | 16400 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1142 € - 0,1142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | 4500 Na sklade |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1335 € - 0,1335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,9872 € - 0,9872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1813 € - 0,4838 € | 10 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4597 € - 0,4704 € | 3 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4597 € - 0,7419 € | 500 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1385 € - 0,2096 € | 400 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Žltá
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,227 € - 0,7874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2823 € - 0,3105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Žltá
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku