Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,3338 € - 0,4443 € 450 Na sklade
29.5 mm
M24 x 1;5
Žltá
12.0 mm
Polyetylén HD
13.5 mm
Metrické
0,3756 € - 0,4545 € 50 Na sklade
44.0 mm
M38 x 1;5
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.0 mm
Metrické
0,4417 € - 1,4609 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
11/16-16 in
Žltá
8.5 mm
Polyetylén HD
10.0 mm
UNF
0,5406 € - 2,1466 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
1-1/2 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,3873 € - 0,7357 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
1 in
Žltá
25.5 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,3125 € - 0,3781 € 1211 Na sklade
25.0 mm
3/4-16 in
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
19.0 mm
UNF
0,2768 € - 0,7357 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
7/8-14 in
Žltá
18.0 mm
Polyetylén HD
20.0 mm
UNF
4120 Na sklade
M10 x 1.0
Červená
6.0 mm
Polyetylén LD
10.0 mm
  • z/zo 8
Krytka so závitom Metrický závit M24 Polyetylén HD Žltá

10107102

Cenové rozpätie
0,4443 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M38 Polyetylén HD Žltá

10107188

Cenové rozpätie
0,4545 € - 0,3756 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M38 x 1;5
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107843

Cenové rozpätie
1,4609 € - 0,4417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107768

Cenové rozpätie
2,1466 € - 0,5406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
Krytka so závitom Závit UNF 1 Polyetylén HD Žltá

10107706

Cenové rozpätie
0,7357 € - 0,3873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1 in
Krytka so závitom Závit UNF 3/4 Polyetylén HD Žltá

10107867

Cenové rozpätie
0,3781 € - 0,3125 €

Úroveň zásob
1211 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    3/4-16 in
Krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10107874

Cenové rozpätie
0,7357 € - 0,2768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
Ochranné krytky so závitom M10 x 1.0 12.0 mm Polyetylén LD Červená

10546376


Úroveň zásob
4120 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD