Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom PCR

Na sklade

Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu H D Štandard pre závit Kúpiť
0,1134 € - 0,1765 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,0576 € - 0,0896 € 1600 Na sklade
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,0304 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1
10.0
11.9
Metrické
0,0871 € - 0,1355 € Požiadajte o dodací termin tu
M36 x 2
16.0
38.8
Metrické
0,0393 € - 0,0611 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0774 € - 0,1205 € Požiadajte o dodací termin tu
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,0367 € - 0,0571 € 50000 Na sklade
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1645 € - 0,1828 € Požiadajte o dodací termin tu
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,106 € - 0,1649 € 1350 Na sklade
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0322 € - 0,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1
10.0
9.9
Metrické
0,1501 € - 0,2335 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0245 € - 0,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrické
0,0638 € - 0,0993 € Požiadajte o dodací termin tu
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrické
0,0814 € - 0,1266 € 2000 Na sklade
M30 x 2
14.0
34.0
Metrické
0,0358 € - 0,0557 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrické
0,089 € - 0,1385 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrické
0,0304 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0415 € - 0,0647 € 4000 Na sklade
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,1014 € - 0,1577 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
  • z/zo 2
Krytka so závitom 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751364

Cenové rozpätie
0,1765 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 x 19
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751395

Cenové rozpätie
0,0896 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 x 14
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom M10 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751456

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M36 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751586

Cenové rozpätie
0,1355 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751630

Cenové rozpätie
0,0611 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16" x 20
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751692

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751722

Cenové rozpätie
0,1649 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    22.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1.5/16" x 12
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Zelená

20751371

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
50000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 x 19
  • Štandard pre závit
    BSP;GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751432

Cenové rozpätie
0,1828 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Veľkosť závitu
    2 x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751401

Cenové rozpätie
0,1649 € - 0,106 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 x 11
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Krytka so závitom M8 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751449

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751425

Cenové rozpätie
0,2335 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1.1/2 x 11
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Krytka so závitom M12 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751487

Cenové rozpätie
0,0381 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M22 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751531

Cenové rozpätie
0,0993 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M30 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751579

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • H
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M14 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751494

Cenové rozpätie
0,0557 € - 0,0358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M24 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751548

Cenové rozpätie
0,1385 € - 0,089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Zelená

20751357

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 x 28
  • Štandard pre závit
    BSP;GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751388

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 x 14
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751418

Cenové rozpätie
0,1577 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1.1/4 x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP