20751364
20751364
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1765 € |
| 5000 - 24999 | 0,1261 € |
| 25000 + | 0,1134 € |
| H | 0.433 in |
|---|---|
| H | 11.0 mm |
| D | 0.583 in |
| D | 14.8 mm |
| Veľkosť závitu | 1/4 x 19 |
| Štandard pre závit | GAS |
| Štandard pre závit | BSP |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku