Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,155 € - 0,3076 € | 4950 Na sklade |
7/16
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,083 € - 0,2616 € | 119 Na sklade |
M14
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,4096 € - 0,8811 € | 800 Na sklade |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,0671 € - 0,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,31 € - 0,6631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,0584 € - 0,1087 € | 5445 Na sklade |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3196 € | 36120 Na sklade |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,3726 € - 0,8004 € | 4200 Na sklade |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1979 € | 109992 Na sklade |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,2573 € - 0,4808 € | 1135 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,3114 € - 0,5795 € | 240 Na sklade |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,3413 € - 0,6331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,2225 € | 365 Na sklade |
7/16
|
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,0348 € - 0,1496 € | 80000 Na sklade |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,2062 € - 0,439 € | 2720 Na sklade |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,0453 € - 0,1368 € | 125900 Na sklade |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,196 € - 0,2178 € | 120000 Na sklade |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 795 Na sklade |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,0549 € - 0,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,1194 € - 0,2225 € | 902 Na sklade |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Šedá
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku