Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M6 9.8 mm LDPE - PIR Šedá

Krytky na ochranu skrutiek zo sivého LDPE chránia pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou, sú nákladovo efektívne na vylepšenie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10103937

Starý kód produktu:

494802

11445 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1087 €
5000 + 0,0584 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

54,35 €

500 x 0,1087 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.9 mm
d 9.8 mm
H3 6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Závit skrutky M6
Typ 1
Farba Šedá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás