Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | h | Farba | A | h1 | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2303 € - 0,3582 € | 450 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9501 € - 1,4779 € | 130 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,463 € - 0,7202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2149 € - 1,8899 € | 50 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čierna
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,3788 € | 1800 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,3931 € | 1080 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3929 € - 0,6113 € | 200 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,2747 € | 1500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7212 € - 1,1219 € | 190 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3201 € - 0,4979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3115 € | 821 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,4131 € | 900 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3051 € - 0,4746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,163 € | 755 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4583 € - 0,713 € | 350 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,1943 € | 890 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2776 € | 425 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1485 € - 0,231 € | 800 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,3208 € | 83 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4126 € - 0,6418 € | 750 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku