Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | H | h | A | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3852 € - 0,4281 € | 2240 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2603 € - 0,2893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3201 € - 0,3556 € | 1190 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3852 € - 0,5993 € | 2240 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2258 € - 0,3512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,3854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2974 € - 0,3305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2991 € - 0,4653 € | 3490 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7245 € - 0,805 € | 1080 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7071 € - 0,7857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4379 € - 0,4866 € | 980 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 19000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1911 € - 1,3235 € | 1100 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 30000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0857 € - 0,0953 € | 10000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0932 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4657 € - 0,5175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4657 € - 0,5175 € | 175 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku