Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9556 € - 2,0067 € | 460 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,6537 € - 9,7728 € | 348 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4637 € - 3,0739 € | 120 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1463 € - 0,2679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2886 € - 0,6467 € | 3900 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,243 € - 0,4433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3949 € - 0,8754 € | 20 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6708 € - 1,7261 € | 20 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4226 € - 0,689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4363 € - 0,9597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,283 € - 0,5164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1792 € - 2,5822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3645 € - 0,5924 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3645 € - 0,5924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6131 € - 2,099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,70 € - 1,3698 € | 2 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4915 € - 1,0868 € | 48 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4226 € - 0,9349 € | 42 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4915 € - 1,0868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku