Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4792 € - 4,4803 € | 5 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,4084 € - 3,0932 € | 7 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8063 € - 4,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,0716 € - 2,1662 € | 180 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,3176 € - 1,07 € | 500 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,6433 € - 3,4509 € | 2025 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,6641 € - 1,2411 € | 359 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | 5200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,58 € - 1,2179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,8274 € - 7,2359 € | 1 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
5.512 in
140.00 mm
|
Polyetylén
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 11,7377 € - 13,3534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3477 € - 2,8303 € | 160 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 10287279 | 0,2665 € - 0,5597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 0,2734 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2071 € - 0,4349 € | 2900 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,347 € - 0,5632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,8274 € - 7,2359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
5.512 in
140.00 mm
|
Polyetylén
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 10,3154 € - 11,7101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,7952 € - 3,8568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0924 € - 0,1942 € | 6000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku