Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Na sklade

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
358 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B T2 Farba A Materiál T1 Typ Kúpiť
0,1547 € - 0,3306 € 2000 Na sklade
30.0 mm
1.5 mm
Čierna
30.0 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
2,527 € - 2,6185 € 225 Na sklade
120.0 mm
2.0 mm
Čierna
120.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
12,0899 € - 13,754 € 6 Na sklade
100.0 mm
3.0 mm
Čierna
150.0 mm
Polyetylén
8.0 mm
1
0,8249 € - 2,4179 € 51 Na sklade
30.0 mm
1.5 mm
Čierna
100.0 mm
Polyetylén
3.5 mm
1
1,6072 € - 4,8786 € 10 Na sklade
40.0 mm
3.0 mm
Čierna
120.0 mm
Polyetylén
5.0 mm
1
1,5604 € - 4,7365 € 10 Na sklade
50.0 mm
2.0 mm
Šedá
90.0 mm
Polyetylén
4.5 mm
1
1,4361 € - 4,3499 € 4 Na sklade
60.0 mm
1.5 mm
Biela
80.0 mm
Polyetylén
3.5 mm
1
0,8009 € - 2,3475 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.5 mm
Biela
100.0 mm
Polyetylén
3.5 mm
1
0,678 € - 1,9885 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.0 mm
Biela
60.0 mm
Polyetylén
2.5 mm
1
1,0564 € - 2,6789 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1.5 mm
Biela
60.0 mm
Polyetylén
3.5 mm
1
4,626 € - 6,5317 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
2.0 mm
Čierna
100.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
1,0038 € - 2,5408 € 15 Na sklade
40.0 mm
1.5 mm
Biela
100.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
4,1151 € - 6,3522 € 300 Na sklade
80.0 mm
3.0 mm
Biela
100.0 mm
Polyetylén
5.5 mm
1
4,0461 € - 6,2279 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
3.0 mm
Šedá
110.0 mm
Polyetylén
5.0 mm
1
0,4363 € - 0,9597 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
1.0 mm
Čierna
50.0 mm
Polyetylén
3.5 mm
1
0,8382 € - 2,4442 € 6469 Na sklade
40.0 mm
1.0 mm
Biela
60.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
1,2055 € - 4,6812 € 10 Na sklade
40.0 mm
1.0 mm
Biela
80.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
1,2055 € - 4,6812 € 4 Na sklade
40.0 mm
1.0 mm
Šedá
80.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
1,6641 € - 5,0351 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.5 mm
Čierna
120.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
10,6248 € - 12,0614 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
2.0 mm
Čierna
150.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
  • z/zo 18
Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén LD

10287255

Cenové rozpätie
0,3306 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén

10287200

Cenové rozpätie
2,6185 € - 2,527 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Čierna Polyetylén

10327319

Cenové rozpätie
13,754 € - 12,0899 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén

10327234

Cenové rozpätie
2,4179 € - 0,8249 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén

10327272

Cenové rozpätie
4,8786 € - 1,6072 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Šedá Polyetylén

10327203

Cenové rozpätie
4,7365 € - 1,5604 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biela Polyetylén

10182291

Cenové rozpätie
4,3499 € - 1,4361 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biela Polyetylén

10182338

Cenové rozpätie
2,3475 € - 0,8009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Biela Polyetylén

10182062

Cenové rozpätie
1,9885 € - 0,678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biela Polyetylén

10182109

Cenové rozpätie
2,6789 € - 1,0564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10182390

Cenové rozpätie
6,5317 € - 4,626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biela Polyetylén

10182352

Cenové rozpätie
2,5408 € - 1,0038 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Biela Polyetylén

10182420

Cenové rozpätie
6,3522 € - 4,1151 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Šedá Polyetylén

10182451

Cenové rozpätie
6,2279 € - 4,0461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén

10181935

Cenové rozpätie
0,9597 € - 0,4363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén

10182093

Cenové rozpätie
2,4442 € - 0,8382 €

Úroveň zásob
6469 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén

10182253

Cenové rozpätie
4,6812 € - 1,2055 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá Polyetylén

10182260

Cenové rozpätie
4,6812 € - 1,2055 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

10327265

Cenové rozpätie
5,0351 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén

10327302

Cenové rozpätie
12,0614 € - 10,6248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm