Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén LD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10287262

Starý kód produktu:

498704

2900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4349 €
1000 + 0,2071 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

43,49 €

100 x 0,4349 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 40.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás