Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
0,1749 € - 0,1749 € 200 Na sklade
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1891 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1578 € - 0,1578 € 94 Na sklade
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
89 Na sklade
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
100 Na sklade
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1359 € - 0,1359 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0979 € - 0,0979 € 100 Na sklade
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0355 € - 0,0355 € 20600 Na sklade
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0818 € - 0,0818 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1043 € - 0,1043 € 90 Na sklade
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 100 Na sklade
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • z/zo 4
O-krúžok 24.99 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405321

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 3.68 mm 1.78 mm FPM Čierna

10405451


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 31.34 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405369

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 29.75 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405352


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 28.17 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405345

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 36.1 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 7.66 mm 1.78 mm FPM Čierna

10405499

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 37.69 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 34.52 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405383


Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 2.9 mm 1.78 mm FPM Čierna

10405444


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 43.82 mm 5.33 mm NBR Čierna

10405437


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    7
O-krúžok 18.72 mm 2.62 mm NBR Čierna

10405277

Cenové rozpätie
0,1359 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    13
O-krúžok 10.78 mm 2.62 mm NBR Čierna

10405222

Cenové rozpätie
0,0979 € - 0,0979 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    13
O-krúžok 37.47 mm 5.33 mm NBR Čierna

10405413


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    7
O-krúžok 2.9 mm 1.78 mm NBR Čierna

10405147

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
20600 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 9.25 mm 1.78 mm NBR Čierna

10405208

Cenové rozpätie
0,0818 € - 0,0818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 12.37 mm 2.62 mm NBR Čierna

10405239

Cenové rozpätie
0,1043 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    13
O-krúžok 6.07 mm 1.78 mm NBR Čierna

10405185

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 13.95 mm 2.62 mm NBR Čierna

10405246

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    13
O-krúžok 18.64 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405284

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10