Menu Hľadať

O-krúžok 10.78 mm 2.62 mm NBR Čierna

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 10.8mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nový kód produktu:

10405222

Starý kód produktu:

600643

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,0979 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

9,79 €

100 x 0,0979 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
YxY 2.6 mm
ID 10.8 mm
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Farba Čierna
Počet kusov 13
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás