Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
171,7195 € - 171,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
FPM
Imperial O-Ring Kit
Požiadajte o dodací termin tu
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
1,3071 € - 1,3071 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
26,413 € - 26,413 € Požiadajte o dodací termin tu
NBR
Imperial O-Ring Kit
Požiadajte o dodací termin tu
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
190 Na sklade
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 Na sklade
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požiadajte o dodací termin tu
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0594 € - 0,0594 € 17500 Na sklade
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1507 € - 0,1507 € 100 Na sklade
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0979 € - 0,0979 € 100 Na sklade
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
450 Na sklade
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • z/zo 4
O-krúžok 17.13 mm 2.62 mm FPM Čierna

10405567


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    13
FPM Súprava tesniacich krúžkov Imperiálny O-krúžok

10385142

Cenové rozpätie
171,7195 € - 171,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-krúžok 26.58 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405635


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 24.99 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405628


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 32.92 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405673


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 36.1 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405697


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 43.82 mm 5.33 mm FPM Čierna

10405734


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    7
O-krúžok 31.34 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405666

Cenové rozpätie
1,3071 € - 1,3071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 37.69 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405703


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 34.52 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405680


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 40.65 mm 5.33 mm FPM Čierna

10405727


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    7
NBR Súprava tesniacich krúžkov súprava Imperiálny O-krúžok

10385135

Cenové rozpätie
26,413 € - 26,413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-krúžok 37.47 mm 5.33 mm FPM Čierna

10405710


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    7
O-krúžok 29.75 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405659


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 28.17 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405642


Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 23.4 mm 3.53 mm FPM Čierna

10405611


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 5.28 mm 1.78 mm NBR Čierna

10405178

Cenové rozpätie
0,0594 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    20
O-krúžok 20.22 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405291

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10
O-krúžok 10.78 mm 2.62 mm NBR Čierna

10405222

Cenové rozpätie
0,0979 € - 0,0979 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    13
O-krúžok 26.58 mm 3.53 mm NBR Čierna

10405338


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    10