Menu Hľadať

NBR Súprava tesniacich krúžkov súprava Imperiálny O-krúžok

This kit is made of a selection of imperial o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Nový kód produktu:

10385135

Starý kód produktu:

490030

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 26,413 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

26,41 €

1 x 26,413 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Obsahuje 18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Farba Čierna
Počet kusov 382
Typ Imperial O-Ring Kit
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás