Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | YxY | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 190 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 175 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 10405529 | 0,3556 € - 0,3556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,7125 € - 0,7125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,3556 € - 0,3556 € | 313 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 Na sklade |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 94 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku