Menu Hľadať

O-krúžok 15.54 mm 2.62 mm FPM Čierna

Tento o-krúžok je vyrobený z FPM 75 a je vhodný pre britský štandard. Tesnenie má vnútorný priemer 43,8 mm. O-krúžok zaisťuje pevné utesnenie, aby sa zabránilo strate kvapaliny a úniku plynu. Materiál má vynikajúcu odolnosť voči olejom, benzínu a uhľovodíkom.
Nový kód produktu:

10405550

Starý kód produktu:

600676

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
YxY 2.6 mm
ID 15.5 mm
Plný materiál Fluórový elastomér 75
Farba Čierna
Počet kusov 13
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás