Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1737 € - 23,5263 € | 20 Na sklade |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,2838 € - 9,2042 € | 1 Na sklade |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,1277 € - 14,5864 € | 14 Na sklade |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,4804 € - 12,756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,3436 € - 14,8263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22,5521 € - 25,0579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,5928 € - 36,2142 € | 16 Na sklade |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,7369 € - 14,1521 € | 24 Na sklade |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 38,22 € - 42,4666 € | 12 Na sklade |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2937 € - 12,5486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,6005 € - 25,1117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,8646 € - 13,1829 € | 1 Na sklade |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,5626 € - 32,8473 € | 46 Na sklade |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 20,5569 € - 22,8411 € | 9 Na sklade |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,0407 € - 34,4897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 9,925 € - 11,0278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,6634 € - 14,0704 € | 16 Na sklade |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,2078 € - 32,4531 € | 20 Na sklade |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,0507 € - 15,6119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,9174 € - 33,2416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku