Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

Nový kód produktu:

10253052

Starý kód produktu:

462417

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 - 39 13,0749 €
40 + 11,7674 €
Množstvo v balení: 8

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

104,60 €

8 x 13,0749 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Priemer základne 55.0 mm
Nosnosť 600.0 kg
Dĺžka čapu 150.0 mm
Materiál základne Polyamid
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Commodity Code 7326909890
Farba Čierna
Plný materiál závitu Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás