Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Na sklade

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Skupina SR: SR1957

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,0531 € - 0,0656 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0394 € - 0,0486 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
6.0 mm
0,1909 € - 0,2357 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
10.0 mm
0,0638 € - 0,0787 € 1995 Na sklade
M6
16.0 mm
0,036 € - 0,0445 € 1000 Na sklade
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0645 € - 0,0797 € 500 Na sklade
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0577 € - 0,0577 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
6.4 mm
0,0622 € - 0,0768 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
12.0 mm
0,1834 € - 0,2264 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
10.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 96 Na sklade
M6 x 1.0
50.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
60.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
0,2761 € - 0,3408 € 1000 Na sklade
M10 x 1.5
60.0 mm
0,1878 € - 0,2318 € 10 Na sklade
M8 x 1.25
20.0 mm
0,222 € - 0,2741 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
30.0 mm
0,3146 € - 0,3884 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-14
14.4 mm
0,049 € - 0,049 € 1000 Na sklade
M5 x 0.8
8.0 mm
  • z/zo 4
Nastavovacia skrutka M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Polyamid 6.6

10398401

Cenové rozpätie
0,0656 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10398975

Cenové rozpätie
0,0486 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10400395

Cenové rozpätie
0,2357 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10398999

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10398982

Cenové rozpätie
0,0488 € - 0,0396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M6 1.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10399729

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
1995 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Polyamid 6.6

10398395

Cenové rozpätie
0,0445 € - 0,036 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10399736

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6

10399705

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka 1/4-20 0.250 in Polyamid 6.6

10324554

Cenové rozpätie
0,0577 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10399712

Cenové rozpätie
0,0768 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10400050

Cenové rozpätie
0,2264 € - 0,1834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Polyamid 6.6

10298466

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6

10298473

Cenové rozpätie
0,1142 € - 0,0925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M8 1.25 mm 50.0 mm Polyamid 6.6

10298923

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Polyamid 6.6

10299289

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10298916

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1878 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M10 x 1.5 1.5 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10299272

Cenové rozpätie
0,2741 € - 0,222 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka 1/2-14 0.565 in Polyamid 6.6

10407868

Cenové rozpätie
0,3884 € - 0,3146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    14.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-14
  • Commodity Code
    3926909790
Nastavovacia skrutka M5 x 0.8 0.8 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10310755

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,049 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka