Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka S drážkou M6 x 1.0 12.0 mm Polyamid 6.6

Táto nastavovacia skrutka s drážkou sa používa na zaistenie predmetov k sebe pomocou trenia alebo tlaku. Používa sa v aplikáciách, kde by mala byť osadená hlava skrutky obrobku. Drážkovaná hlava zjednodušuje montáž a demontáž pomocou bežného skrutkovača. Prírodná, vyrobená z PA.
Nový kód produktu:

10399712

Starý kód produktu:

50M060100R012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0768 €
5000 - 19999 0,0691 €
20000 + 0,0622 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

76,80 €

1000 x 0,0768 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Dĺžka závitu 12.0 mm
Veľkosť závitu M6 x 1.0
Plný materiál Polyamid 66
Typ skrutky Nastavovacia skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás