Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Farba | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1192 € - 2,489 € | 13 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4,964 € - 9,1699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Oranžová
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4606 € - 6,2127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Oranžová
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 2,105 € - 2,489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Čierna
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 13,8449 € - 16,1646 € | 25 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
|
||
| 5,4256 € - 5,4534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4812 € - 5,495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4812 € - 5,495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5613 € - 5,5898 € | 10 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10259238 | 1,2104 € - 1,4138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 1,4934 € - 1,7636 € | 330 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,2386 € - 9,1699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Čierna, červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 14,3621 € - 16,4159 € | 5 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
|
||
| 5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4792 € - 1,7636 € | 1 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4256 € - 5,4534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 13,8449 € - 16,1646 € | 49 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku