Menu Hľadať

Upínacia páka 43.0 mm Závitová vložka M6 GF PA Oranžová

Oranžová polyamidová kužeľová regulovateľná páka s maticou má vnútorný závit M6 na montáž na zariadenia so skrutkou, ktoré vyžadujú upínanie s nastavením.
Nový kód produktu:

10259238

Starý kód produktu:

466000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 499 1,4138 €
500 + 1,2104 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

14,14 €

10 x 1,4138 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba krytky Čierna
Farba Oranžová
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Threaded Insert
Výška tela 26.0 mm
Polomer rukoväte 43.0 mm
Veľkosť závitu M6
Plný materiál Polyamid 6 so skleným vláknom
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás