Menu Hľadať

Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 44.0 mm M5 6.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10631355

Starý kód produktu:

261054461335

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,4534 €
50 + 5,4256 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

54,53 €

10 x 5,4534 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba krytky Svetlošedá
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Threaded Insert
Výška tela 29.5 mm
Polomer rukoväte 44.0 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 6.0 mm
Plný materiál Technopolymér na báze polyamidu vystuženého sklenými vláknami
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás