Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2286 € - 3,6554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,3192 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,8503 € - 4,2385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 56,3992 € - 56,3992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 62,4152 € - 123,6637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,2855 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,9315 € - 4,2385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,8119 € - 4,2812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,7692 € - 4,2385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,7692 € - 4,2385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,8119 € - 4,2812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,8119 € - 4,2812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 87,6205 € - 173,5772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku