Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Na sklade

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
0,4067 € - 0,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
35.0 mm
0,8519 € - 0,8519 € 40 Na sklade
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,4778 € - 0,4778 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
35.0 mm
25.0 mm
0,7438 € - 0,7438 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,9344 € - 1,9344 € 610 Na sklade
M12
70.0 mm
48.0 mm
0,6485 € - 0,6485 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,2844 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,8391 € - 0,8391 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,933 € - 0,933 € 3 Na sklade
M10
120.0 mm
48.0 mm
0,5035 € - 0,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,6613 € - 0,6613 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
80.0 mm
38.0 mm
10259818 0,8547 € - 0,8547 € 2860 Na sklade
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,9274 € - 0,9274 € 1243 Na sklade
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,2261 € - 1,2261 € 415 Na sklade
M8
70.0 mm
30.0 mm
1,354 € - 1,354 € 11230 Na sklade
M10
55.0 mm
30.0 mm
1,0269 € - 1,0269 € 6030 Na sklade
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 4280 Na sklade
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,9842 € - 0,9842 € 709 Na sklade
M8
55.0 mm
25.0 mm
1,1692 € - 1,1692 € 6350 Na sklade
M10
40.0 mm
38.0 mm
  • z/zo 3
Nízoprofilové nožičky 35.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10256862

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 70.0 mm Čierna

10257784

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,8519 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10256879

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10257982

Cenové rozpätie
0,7438 € - 0,7438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 70.0 mm Čierna

10260241

Cenové rozpätie
1,9344 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
610 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10257807

Cenové rozpätie
0,6485 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10256855

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10257999

Cenové rozpätie
0,8391 € - 0,8391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 120.0 mm Čierna

10258002

Cenové rozpätie
0,933 € - 0,933 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    120.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10257814

Cenové rozpätie
0,5035 € - 0,5035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 80.0 mm Čierna

10257777

Cenové rozpätie
0,6613 € - 0,6613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10259818

Cenové rozpätie
0,8547 € - 0,8547 €

Úroveň zásob
2860 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10259825

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
1243 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 25.0 mm

10259863

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 70.0 mm Čierna

10259894

Cenové rozpätie
1,2261 € - 1,2261 €

Úroveň zásob
415 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 55.0 mm Čierna

10259931

Cenové rozpätie
1,354 € - 1,354 €

Úroveň zásob
11230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10259979

Cenové rozpätie
1,0269 € - 1,0269 €

Úroveň zásob
6030 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10259948

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
4280 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10259832

Cenové rozpätie
0,9842 € - 0,9842 €

Úroveň zásob
709 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10260029

Cenové rozpätie
1,1692 € - 1,1692 €

Úroveň zásob
6350 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP