10260098
466195
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 99 | 1,6926 € |
| 100 + | 1,4365 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M12 |
|---|---|
| Priemer základne | 38.0 mm |
| Priemer základne | 1.496 in |
| Výška základne | 19.0 mm |
| Výška základne | 0.748 in |
| Dĺžka závitu | 70.0 mm |
| Dĺžka závitu | 2.756 in |
| Materiál základne | PP |
| Typ/prevedenie základne | Swivel |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Farba | Čierna |
| Materiál závitu | Oceľ |
| Spôsob montáže | Závitový čap |
| Otočný kĺb | 20 ° |
| Plný materiál závitu | Nízkouhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku